I/O modülü - IB ST ZF 24 DO16/3 - 2750646

Şekil IB ST 24 DO 16/3 versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST dijital çıkış modülü, 16 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 3 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, içeriği: Yay bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS-ST dijital çıkış modülleri
Dijital INTERBUS çıkış modülleri, elektromanyetik valfler, kontaktörler veya lambalar gibi dijital aktüatörlerin bağlanması için tasarlanmışlardır.
Seri, standart IB ST 24 BDO modüllerine ek olarak genişletilmiş işlevli modüller ile tamamlanır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır. Bunların başında birçok modülün ilave elektronik fonksiyon sunması gelir, ör:
- Dört elektriksel izoleli gruba kadar çıkış kanalları
- Her çıkış kanalı için ayrı elektronik kısa devre koruması
- Belirli uygulamalarda gerekli olan yüksek çıkış akımı.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı sistemleri ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları iki ürün grubunda da mevcuttur.

Avantajlarınız

  • 16 dijital çıkış
  • 3 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
  • Klemensin toplam akımı: 8 A
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Doğrudan sahip yaylı bağlantı eklenti teknolojisini bir serbest bırakma mekanizması ile

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2750646
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918132224
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 700,500 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat