I/O modülü - IB ST ZF 24 AO 4/SF4 - 2750581

Şekil IB ST 24 AO 4/SF versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST analog çıkış modülü, D/A çözünürlük, 13 bit, 4 çıkış, 4 ila 20 mA,0 ila 10 V, içeriği: Yay bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS-ST analog çıkış modülleri
Bu INTERBUS analog çıkış modülleri standart gerilim ve akım aralıkları 0-10 V veya 0 (4) - 20 mA veya -10 V ila +10 V ile çalışan tüm aktüatörlerin bağlantısı için kullanılabilir.
- İki sinyal de tüm kanallar için eş zamanlı olarak mevcuttur, böylece "akım" ve "gerilim" aktüatörleri karıştırılabilir.
- Piyasadaki mevcut tüm aktüatörler ilave birleştirici terminal kullanmadan bağlanabilir.
- Diyagnostik LED'ler çalışma durumu hakkında her an bilgi vermektedir.
- Tüm modüller dışarı çekilebilen geniş etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. İç etiket kartları elle, plotter veya yazıcıyla hazırlanabilir.
- Arıza veya hatalı çalışma durumunda modül elektronikleri kolayca değiştirilebilir. Pasif sonlandırma terminal bloğu raya monte kalır. Bunun anlamı yedekleme sürecinin alet gerektirmeden yalnız birkaç saniye içinde gerçekleştirilebileceğidir.
- Sigortalara dışarıdan erişilebilir, böylelikle arıza çok çabuk giderilebilir.
- Koruyucu toprağa bağlantı doğrudan DIN rayı üzerinden yapılır.
- Sonlandırma terminallerini etiketlemek için konvansiyonel etiketleme malzemeleri (ZB-6 etiket şeridi, v.s.) kullanılabilir.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2750581
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918140007
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat