I/O modülü - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

INTERBUS-RT dijital giriş modülü, 16 çıkış, 24-230 V AC, 500 mA, 2 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, konnektör seti dahil değildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Dijital çıkışlı INTERBUS RT modülleri
INTERBUS RT çıkış modülleri düşük I/O sayılı makine ve sistemler için pahalı olmayan bir çözümdür. Remote arabirimlerin modüle entegrasyonundan ötürü tasarım oldukça kompakttır.
Dijital çıkış modülleri 16 veya 32 çıkışlı olarak şu gerilim versiyonlarında mevcuttur: 24 V DC, 120 V AC ve 230 V AC, 0.5 A çıkış akımlı.
Sensör/aktüatörler, 1, 2, 3 veya 4 telli bağlantıyla, geçmeli COMBICON vidalı veya yaylı klemensler ile doğrudan modül üzerine bağlanır. Montajda karışma olmaması için herbir klemens dizisi kodlanır.
Geçmeli klemensler ve D-SUB konnektörlerin kullanımı ile kablaj geçmeli hale getirilir. Modüller, hatalı çalışma veya dönüşümde hızlıca değiştirilebilir.
Modüller DIN rayına veya yüzeye takıldığında koruyucu toprak bağlantısı otomatik olarak gerçekleşir.
Birleştirici köprü adaptörleri ilave gerilim seviyelerini köprüler.
Durum LED'leri ve bus diyagnostik göstergeleri cihaz durumu hakkında sürekli bilgi sağlar.
Tüm modüller geniş etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. İç etiket kartları elle, plotter veya yazıcıyla hazırlanabilir. Yedek etiketleme alanları tüm modül tiplerinde mevcuttur.
INTERBUS OPTOSUB-PLUS konnektörü veri sinyallerini bakırdan fiber optiğe dönüştürür.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2750468
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918108359
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,200 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat