Arabirim dönüştürücü - PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461

Arabirim dönüştürücü, RS-232 (V.24) arabirimlerinin izolasyonu için, 4 kanallı, raya monte

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Standart EN DIN raylarına montaj
  • Değişken kablo uzunluklarında saha tarafındaki V.24 (RS-232) bağlantısı geçmeli vidalı klemenslerle elverişli şekilde yapılır
  • 2 kV'a kadar yüksek kaliteli 3-yollu izolasyon (VCC // (RS-232) // (RS-232))
  • DIN rayına transient deşarjlı entegre aşırı gerilim koruma
  • 115.2 kbps maksimum iletim hızı
  • TxD/RxD veri kanallarının ve RTS/CTS kontrol hatlarının iletimi
  • Kontrol panosuna uygun 24 V DC veya AC güç kaynağı
  • İletilen ve alınan kanallar için ayrı data göstergeleriyle gösterilen aktif veri iletimi
  • DNV'ye uygun gemi onayı
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2744461
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 322 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918188795
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 123,180 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat