Bus modülü - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline, Bus modülü, PROFIBUS DP, D-SUB-9 dişi konnektör, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 3-iletken, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Ürün bir set halinde olup bus modülünden, 16 girişe sahip bir dijital giriş klemensinden ve 16 çıkışa sahip bir dijital çıkış klemensinden oluşur.
Bu set bir Inline istasyonu oluşturur ve ilave Inline klemenslerle genişletilebilir.
Bu Inline istasyon, PROFIBUS ağında kullanım için tasarlanmıştır ve Inline I/O sistemine bağlantı sağlar.
Bus modülüne 63 Inline cihazı bağlanabilir.
Inline istasyonunu programlama sistemine entegre etmek için, buna yönelik bir GDS dosyası mevcuttur.
Bu dosya phoenixcontact.net/products adresinden indirilebilir.
Bus modülü PROFIsafe modüllerini desteklemez. Bu amaç için IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC bus modülü kullanılmalıdır.

Avantajlarınız

  • 16 dijital giriş
  • 16 dijital çıkış
  • Tanı ve durum göstergeleri
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2742638
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 255 (AX-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918819347
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 395,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat