Güç kaynağı - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

AS-i primer anahtarlamalı güç kaynağı, giriş gerilimi 100 - 240 V AC veya 130 - 370 V DC, nominal çıkış gerilimi 30 V DC 3%, nominal çıkış akımı 2,4 A, entegre harmonik filtreli ve otomatik toprak hatası algılamalı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

AS-Interface sistemleri için güç kaynağı
AS-Interface sistemlerini beslemek için 29.5 V - 31.6 V DC çıkış gerilim aralığında özel güç kaynakları kullanılır. AS-i sistemi, haberleşme sinyallerini güç hattı boyunca iletmek için güç kaynağında bağlaşım önleyici devreyeye gereksinim duyar. ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD güç kaynağı AS-i sistemine 4.8 A'e kadar besleme sağlayabilir.
Otomatik toprak hatası algılamasıyla sağlanan güvenlik
AS-i sisteminde iki topraklama hatası oluşursa bu, makinelerin yanlışlıkla başlamasına veya durdurulamamasına sebep olabilir. Güç kaynağında entegre toprak hata algılama fonksiyonu vardır. Toprak hatası LED veya sinyal çıkışı üzerinden izlenebilir.
Dünya çapında kullanım
Güç kaynağının geniş giriş aralığı tüm AC ve DC şebekelerde hiçbir ayar gerektirmeksizin kullanılabilmesini sağlar. Dolayısıyla cihazlar dünya çapında kullanılabilir.
Harmonik akım filtresi entegre edilmiştir
1.1.2001'den itibaren yürürlükte olan EN 61000-3-2 yönetmeliğine göre kamusal alçak gerilim şebekesine direkt bağlı tüm primer anahtarlamalı güç kaynakları harmonik akım filtresiyle donatılmak zorundadır.
Bu amaçla güç kaynağında PFC filtresi (Güç Faktörü Düzeltme) bulunur. Filtre fonksiyonuna ek olarak bu devre 40 ms şebeke tamponlama süresi sağlar.
Vernikli PCB
Güç kaynağı nemli ortamlarda da kullanılabilir. Vernikli PCB sayesinde güç kaynağı cihaz içindeki neme ve yoğuşmaya dayanıklıdır.

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2741273
Ambalaj birimi 1
Katalog sayfası Sayfa 208 (AX-2004)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918190415
Gümrük tarife numarası 85044030
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat