Dağıtılmış I/O cihazı - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, 4 dijital çıkış, 24 V DC, 0,5 A, 2-telli bağlantı, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

IP67 gövde korumalı dijital AS-Interface S-Line giriş/çıkış modülleri dijital sensör ve aktüatörlerin AS-i'ye M8 konnektörler ile bağlantısını sağlar.
Modüller AS-i'ye M12 konnektörle bağlanır. Ayrı bir 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR adaptör kablosu yardımıyla S-Line modülü AS-i yassı şerit kablosuna bağlanabilir.
AS-i IO code 8
AS-i ID code 0
Dijital girişler: 0
Dijital çıkışlar: 4
AS-i çalışma akımı: 35 mA
Çıkış başına 0.5 A'e kadar aktüatör akımı
Toplam 2 A'e kadar aktüatör akımı

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2741121
Ambalaj birimi 1
Katalog sayfası Sayfa 305 (AX-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918466985
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat