Dağıtılmış I/O cihazı - ASI IO PL DO 4/4 - 2741082

Şekil ASI IO PL DI 4/4 versiyonunu göstermektedir

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, 4 dijital çıkış, 24 V DC, 2 A, 2-telli bağlantı, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

IP67 gövde korumalı dijital AS-Interface P-Line giriş/çıkış modülleri dijital sensör ve aktüatörlerin AS-i'ye yaylı klemens ve Pg vidalı bağlantıyla bağlantısını mümkün kılar.
Modüller AS-i'ye yassı şerit kablo kullanılarak veya standartlaşmış EMS/EEMS alt kısımları kullanılarak yuvarlak kablolarla bağlanır. Bu durumda ayrı montaj plakaları gereklidir.
AS-i IO code 8
AS-i ID code 0
Dijital girişler: 0
Dijital çıkışlar: 4
AS-i çalışma akımı: 60 mA
Çıkış başına 2 A'e kadar aktüatör akımı
Toplam 4 A'e kadar aktüatör akımı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2741082
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918189907
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 176,500 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat