Dağıtılmış I/O cihazı - ASI IO FL DIO 8/4/4 - 2741037

AS-i dijital giriş/çıkış modülü, tek slave, 4 dijital giriş, 24 V DC, 2, 3, ve 4-telli bağlantı, 4 dijital çıkış, 24 V DC, 2 A, 2 ve 3-telli bağlantı, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

IP67 gövde korumalı dijital AS-Interface F-Line giriş/çıkış modülleri dijital sensör ve aktüatörlerin AS-i'ye M12 konnektörler ile bağlantısını sağlar.
Modüller AS-i'ye yassı şerit kablo kullanılarak bağlanır. Ayrı bir 27 41 14 7 ASI CC BP FL 8 montaj plakası gereklidir.
AS-i IO code 7
AS-i ID code F
Dijital girişler: 4
Dijital çıkışlar: 4
AS-i çalışma akımı: 35 mA
Toplam 200 mA'e kadar sensör akımı
Çıkış başına 2 A'e kadar aktüatör akımı
Toplam 4 A'e kadar aktüatör akımı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2741037
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918189853
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 173,500 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat