Inline modülü - IB IL AI 2/SF-230 - 2740818

Şekil IB IL AI 2/SF tipini göstermektedir

Inline analog giriş terminali, aksesuarsız, 2 giriş, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 230 Hz'de 3 dB baz frekans, 2-telli bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Analog gerilim ve akım sinyallerinin alınması için kullanılır.

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2740818
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 72 (AX-2007)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918574789
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 64,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat