Safety module - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

Dijital giriş/çıkış modülü, IP67 koruma sınıfı, 4 güvenli dijital giriş, 4 güvenli dijital çıkış, bus bağlantısı: Ruggedline fiber optik kablolar

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Dijital giriş/çıkış modülü, IP67 koruma sınıfı, dört güvenli dijital giriş, dört güvenli dijital çıkış, bus bağlantısı: Ruggedline fiber optik kablolar

Avantajlarınız

  • IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 3
  • ENISO13849-1'e göre PLe
  • EN 62061'e göre SILCL 3
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2737520
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 108 (AX-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356042871
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.988,200 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat