Dağıtılmış I/O cihazı - FLM DI 16 M12 - 2736835

Lokal bus cihazında dijital girişler vardır. Fonksiyonlar: 16 dijital giriş, 3 ms filtre zamanı, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre ve aşırı yük koruması, 1.2 A nominal akım, M12 hızlı bağlantı yöntemi.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Esnek güç besleme konsepti
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi
  • Kısa devre ve aşırı yük koruması
  • M12 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2736835
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 212 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356135542
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 310,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat