Dağıtılmış I/O cihazı - FLS PB M12 DI 16 M12 - 2736220

PROFIBUS stand-alone cihazında 16 dijital giriş vardır. M12 bağlantısı hızlı bağlantı teknolojisiyle yapılır. 24 V DC besleme kısa devre ve aşırı yüke karşı korunur. Cihazın nominal akımı 1.2 A'dir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu cihaz dijital sinyal kazanımı için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Esnek güç besleme konsepti
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi
  • Kısa devre ve aşırı yük koruması
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Doğrudan erişilebilen adres kodlama anahtarı
  • M12 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2736220
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 236 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918916343
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 292,340 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat