Elektronik boş kutu - ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - 2735975

Komponent kutusu, uzunluk: 99 mm, menfezli, Alt kısım, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, renk: yeşil, genişlik: 22,5 mm, yükseklik: 106 mm, konnektör başına kutup sayısı: 5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2735975
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 663 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918821012
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 41,880 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat