Motor yol-verici - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

INTERBUS için elektromekanik yön değiştirmeli motor yol vericisi, 2 Mbaud fiber optik teknolojisi, girişler (24 V DC), entegre motor koruma rölesi (220 V AC - 480 V AC; 8 A), maksimum), sensör bağlantısı 5-kut. M12 dişi konnektör ile, sağlam metal muhafaza, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dayanıklı metal gövde
  • Cihazda veya harici işletme elemanları ile acil durum operasyonu
  • Motor akımı izlemesini içeren kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
  • Rugged Line plug-in konnektör teknolojisi fiber optik ve besleme gerilimini kombine eder
  • Motor çıkışı için COMBICON plug-in konnektörü
  • Dijital girişler için M12 plug-in konnektör

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2734497
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 331 (C-8-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918974190
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.800,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat