Dağıtılmış I/O cihazı - IBS RL 24 DIO 8/8/8 RS-LK - 2734044

INTERBUS için dijital I/O cihazı; 500 kbaud fiber optik teknolojisi, sekiz giriş (24 V DC), sekiz röle çıkışı (12 V AC - 250 V AC; 2 A, maksimum), sensör bağlantısı 5-kut. M12 dişi konnektör ile, sağlam metal muhafaza, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS Ruggedline modülleri sert ortam koşulları veya sistem diyagnostiğine yönelik yüksek talepler için uygundur. Maksimum bulunabilirlik için bu modüller çinko pres döküm kutu ile donatılmıştır (IP67). Dolayısıyla kaynak maşalarının direkt yakınında kullanılabilir.
Her Ruggedline Modülü montaj plakası ve elektronik modülden meydana gelir. Elektronik modüller montaj plakasına takılır ve gerekirse iki vida ile sabitlenir.
I/O hatalarının yeri genişletilmiş diyagnostikler ile açık bir şekilde bulunabilir. Sensör enerji beslemesinin kısa devreleri, örneğin, 4 girişli gruplarda rapor edilir. Ve, çıkıştaki bir kısa devre durumunda, ilgili çıkış doğrudan rapor edilir. Bu bilgi kontrolöre iletilir ve modülde görüntülenir.
Fiber optik bağlantılı modüllerde diyagnostik kapasitesi bir adım ileri gider. En son fiber optik teknolojisi kullanılarak iletim kanalının kalitesi kalıcı olarak bulunur ve optimum ayarlanır. Bu bilgi kontrolörde ve modülde mevcuttur. Bu ilave özellikler nedeniyle, iletim veya iletim kesilmesi sırasında oluşan hatalar öncesinde iletim kanalının zayıflaması algılanabilir.
Ruggedline modüllerinde bus ortamı seçilebilir. Fiber optik (polimer fiber) bağlantılı versiyonlar dışında, bükümlü çift kablolarla kullanılan modüller vardır. Bus ortamı FO'ten bakır ortama herhangi bir zamanda ilgili geçmeli adaptörlerle değiştirilebilir.
Bus, hem bus sinyalini hem de modül beslemesini taşıyan IP67 geçmeli konnektörlerle bağlanır. Kolay kullanım için, enerji besleme kablosu fişe QUICKON hızlı bağlantı yöntemiyle bağlanır ve fiber optik kablonun bağlantısı basit bir kesme ve montaj aleti ile yapılır, ilave cilalama gerekli değildir.
Eğer fiber optik bus kablosu kullanıcı tarafından düzenleniyorsa, ör:2 modül arasındaki köprü; en az bir metre uzunluğunda olmalıdır. Daha kısa kablo köprüleri için lütfen yalnız Phoenix Contact kablo köprüleri kullanın.

Avantajlarınız

  • Dayanıklı metal gövde
  • Kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
  • Dijital girişler için M12 plug-in konnektör
  • Röle çıkışları için COMBICON plug-in konnektör
  • Rugged Line plug-in konnektör teknolojisi fiber optik ve besleme gerilimini kombine eder
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2734044
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 288 (AX-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356041959
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.980,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat