Motor yol-verici - IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F - 2732910

Elektronik motor yol-verici, kutu alt kısımsız elektronik modül, 1 kanallı ters yol verici

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

>>! Motor yol-verici için yedek ürün (modül elektroniği): 28 36 502 IBS IP 400 ELR R-3A DI 4/4-F kutu alt kısmı hariç 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - motor yol-verici aksesuarlarına bakın !<<
Motor yol-verici modülleri iki gövde tipinde mevcuttur ve üç fazlı motorların INTERBUS üzerinden anahtarlanmasını sağlar.
IP54 korumalı standart kutu özellikle konveyör teknolojili makine ve sistemlerde kullanım için, IP67 korumalı tip gıda endüstrisi için uygundur.
Farklı versiyonlarla INTERBUS motor yol-vericiler en önemli uygulamalara cevap verebilir.
1 ve 2 kanallı motor yol vericiler direkt sürücülerin kontrol edilmesine izin verir ve farklı sürücü yönlerini içeren uygulamalar için ters yük versiyonları mevcuttur.
Farklı hızlar gerekiyorsa değişken frekanslı sürücü gerekli kontrolü sağlar.
Özellikleri:
- Kolay montaj ve geçmeli bağlantılar
- Çıkarılabilir elektronik modüller
- Güç ağı:
Motor yol-verici 400 V AC / 20 A
Değişken frekanslı sürücü 500 V AC / 20 A
- Modül üzerinde ayrıntılı durum ve diyagnostik görüntüleme
- Manüel çalışma fonksiyonuyla (VFD ve RS-232 ile) bus olmadan startup
- Sensör bağlantısı için başlangıç girişi ve
- Temizleme araçlarına oldukça dayanıklı yüksek oranlı çelik gövde ve
- Çelik gövde, fabrikada kullanım için ideal, hazır kablolar için geçmeli kablo geçişleri.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2732910
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918173616
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.117,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat