I/O modülü - IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A-D - 2732774

Şekil IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A versiyonunu göstermektedir

Dijital çıkış modülü, 4 dijital çıkış, 24 V DC, 2 A, 3-telli bağlantı, IP65/67 koruma, çapraz bağlı çıkışlar

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

IP67 korumalı dijital INTERBUS-Loop 2 giriş/çıkış modülleri dijital sensör ve aktüatörlerin INTERBUS Loop 2'ye M12 konnektörler ile bağlantısını sağlar.
Modül INTERBUS-Loop 2'ye, besleme gerilimi gibi QUICKON hızlı bağlantı sistemiyle irtibatlanır.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2732774
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918173401
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 231,000 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat