Dağıtılmış I/O cihazı - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

Şekil IBS RL 24 DI 16/8-LK tipini göstermektedir

INTERBUS için dijital giriş cihazı; 2 Mbaud fiber optik teknolojisi, 16 giriş (24 V DC), sensör bağlantısı 5-kut. M12 dişi konnektör ile, sağlam metal muhafaza, IP67 koruma

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dayanıklı metal gövde
  • Kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
  • I/O cihazları için M12 plug-in konnektör
  • INTERBUS için Rugged Line plug in konnektör, ister fiber optik ister bükümlü çift kablo ve besleme gerilimi
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2731584
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 327 (C-8-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918185718
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 720,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat