Inline modülü - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

Inline güç terminalleri, elektronik ters yük yol-vericisi, 1.5 kW / 400 V AC'ye kadar

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ters yük için tek kanallı güç seviyesi klemensi, elektronik motor korumasına sahiptir. Üç fazlı asenkron bir motorun bir bus sistemi üzerinden anahtarlanmasına, korunmasına ve izlenmesine imkan sağlar.
Klemens, üç fazlı asenkron bir motorun bir bus sistemi üzerinden anahtarlanmasına, korunmasına ve izlenmesine imkan sağlar.

Avantajlarınız

  • IEC60947-4'e uygun entegre elektronik motor koruması
  • Harici pasif fren modülü için bağlantı opsiyonu
  • El operatör paneli modu
  • OUT proses verisi ile motor kontrolü
  • Motor akımı izleme

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2727378
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 186 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918168490
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 500,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat