I/O modülü - IB ST ZF 24 BAI 2/BP - 2724957

Şekil IB ST 24 BAI 2/SF versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST analog giriş modülü, 2 giriş, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, IP20 koruma, içeriği: Yay bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS ST standart analog giriş modülleri
INTERBUS analog giriş modüllerinin geniş ürün yelpazesi birçok uygulama için ideal ürünün seçimini mümkün kılar.
Ticari olarak piyasada mevcut gerilim veya akım sinyalli tüm analog standart sensörler bağlanabilir. INTERBUS analog giriş modüllerinin önemli özellikleri:
- Yüksek ölçü hassasiyeti
- Ölçüm değerlerinin çok hızlı elde edimesi
- Çok iyi parazit ve ortak mod bastırma özelliği
- Pasif sensörlerin bağlantısı için sabit gerilim kaynağı
Ayrıca çok sayıda ölçüm, aşırı endüstriyel ortam şartlarında dahi yüksek çalışma güvenliği sağlar. Entegre güvenli sistemlerine ilave olarak, örneğin:
- İşlemcide watchdog izleme, veya
- Besleme geriliminin izlemesi, özellikle, kapsamlı EMC ölçümleri, örneğin, yeni ekranlama konsepti.
Her giriş için ayrı bir ekran bağlantı opsiyonu vardır, ekstra harici kablaj gerekli değildir. Modül DIN rayına takıldığında koruyucu toprak bağlantısı otomatik olarak gerçekleşmiş olur.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı sistemleri ve geçmeli elektronik gibi tipik avantajları tüm modüllerde mevcuttur.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2724957
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918154011
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat