Bağlantı kutusu - IBS ISA SC/486DX/I-T - 2723945

Elektriksel izolasyona sahip koprosesörlü sonlandırma kartı, CD içinde sürücü yazılımı ve kullanım kılavuzu

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

INTERBUS 4. Nesil koprosesör kartı
IBS ISA SC/486DX/I-T INTERBUS'a, makina ve fabrikalarda operatör PC'lerinin yüksek seviyeli programlaması için güçlü bir PC kontrol kartı sunar. Kontrol ve otomasyon programları IBS ISA SC/486DX/I-T koprosesöründe çalışır. PC sistemi INTERBUS üzerinden bağlanan proses sinyalleri ve parametrelerin görselleştirmesi için serbest kalır.
Global PC/104 standardı, IBS ISA SC/486DX/I-T koprosesörü için geçmeli PC kartı olarak kullanılır. Kontrol programı Borland C veya Microsoft C gibi standart derleyiciler ile programlanır. Programlar host PC'de geliştirilir, test edilir ve ardından koprosesör kartına yüklenir.
DOS işletim sistemi ve uygulama için lokal sürücü olarak 8 Mbyte IDE flash mevcuttur. Runtime için, uygulama DOS işletim sistemininin 640 kByte'ını kullanabilir. Kullanıcı dostu yüksek seviye dil arabirimi, (HLI) uygulamayı programlamak için kullanılabilir.
Güç normal olarak host PC üzerinden sağlanır. Enerji beslemesi için host PC'den bağımsız olarak harici 5 V bağlantısı vardır. Host PC enerji besleme arızasının IBS ISA SC/486DX/I-T, INTERBUS veya koprosesörde çalışan kontrol programının çalışmasına herhangi bir etkisi yoktur.
PC ISA slotunun yerleşik güç kaynağı (24 V IN/5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL aksesuar olarak da satın alınabilir.

Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2723945
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918154134
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 479,200 g
Gümrük tarife numarası 84733020
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat