Özel fonksiyon modülü - IB ST ZF 24 INC/2 - 2723903

Şekil IB ST 24 INC/2 versiyonunu göstermektedir

INTERBUS-ST pozisyon algılama modülü, 2 inkremental enkoder giriş, 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış, 24 V DC, 0.5 A, IP20 koruma, içeriği: Yay bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

IB ST 24 INC/2 pozisyon algılama modülü D-SUB konnektörüyle iki incremental enkoderi bağlar. Modülde birbirinden bağımsız olarak çalışan 2 kanal vardır. Her kanalda 24 V DC 4 dijital giriş ve 24 V DC 4 dijital çıkış vardır, 500 mA. Üç çalışma modunun herbiri için sayma, pozisyon algılama ve nesne pozisyonlama; giriş/çıkışların farklı anlamı vardır.
Modül, birbirinden bağımsız olarak çalışan 2 kanala sahiptir. Her bir kanalda 4 dijital giriş (24 V DC) ve 4 dijital çıkış (24 V DC, 500 mA) bulunur.
I/O'lar üç farklı çalışma modunda farklı anlamlar taşır: sayma, pozisyon algılama ve pozisyonlama.
Sayma:
Bu çalışma modunda, modül geçit-kontrollü ve yönsel (yukarı ve aşağı) darbe sayımını destekler. Sayım için bir süre tabanı atanması (süreölçer) opsiyonu, inkremental enkoderler kullanarak hızı kolayca ölçmenize imkan tanır. Belli olaylara tepki olarak her bir kanalda bir çıkış kontrol edilebilir.
Pozisyon algılama:
Ölçülen değer tanımlanan aralık içindeyse ilgili çıkış modül tarafından set edilir. Pozisyon algılamada hangi çıkışın set edildiği set değerlerince belirlenir. Kanal başına dört çıkış mevcuttur.
Pozisyonlama:
Bu uygulamada, nesnenin istenilen pozisyonu kontrol programı üzerinden tanımlanır. Eğer uygulama izin verirse, talep üzerine modülün bağımsız olarak eriştiği pozisyon değerleri bireysel olarak saklanabilir (Kanal başına 254).Katetme yönü ve katetme hızı gibi kontrol verileri doğrudan dijital çıkışlar tarafından tanımlanır. Limit ve referans işaretli switch'ler doğrudan dijital girişlere bağlıdır.
Travers yönü ve travers hızı gibi kontrol verileri doğrudan dijital çıkışlar tarafından tanımlanır.
Limit ve referans işaretli switch'ler doğrudan dijital girişlere bağlıdır.
Modül, vidalı veya yaylı bağlantıyla temin edilebilir.

Avantajlarınız

  • Incremental enkoderli pozisyon algılama
  • 2 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • 2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • Plug-in doğrudan teknoloji ile yaylı bağlantı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2723903
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918154110
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat