Bus modülü - IBS ST 24 BK-RB-T DIO 8/8/3-LK - 2723453

INTERBUS-ST I/O bus modülü, FO bağlantı, 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış, 500 mA, ilave D-SUB 9 remote bus dalı, IP20 koruma, içeriği: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

İlave arabirimli (I/O) INTERBUS ST bus terminal modülleri
Mevcut fonksiyonlara ilave olarak 8 dijital giriş ve 8 dijital çıkış INTERBUS giriş/çıkış bus terminal modüllerine entegre edilmiştir. Bunların başında modüllerin dört INTERBUS-ST giriş/çıkış modülüne kadar genişletilebilmesi vardır. Giriş/çıkış modüllerinin INTERBUS ağına anahtarlanması gibi tüm bus terminal modül fonksiyonları sınırlama olmaksızın devam eder.
Bu bus modülü özellikle çok küçük alanların önemli olduğu veya az sayıda giriş/çıkış noktası gereken yerlerde kullanıma uygundur.
IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T veya -LK modülleri giriş ve çıkışların atama opsiyonlarını ya vidalı klemens ya da FLK sistem konnektörü kullanarak sağlar. Bu şekilde ELR 319 elektronik yük rölesi veya VARIOFACE giriş/çıkış modüllerinin, 14 kutuplu FLK konnektörleri kullanılarak basitçe bağlanması sağlanır.
IBS ST 24 BK RB-T veya IBS ST 24 BK RB-LK modüllerinin ilave bir remote bus dalı vardır. Diğer remote bus'ların yapısındaki kısıtlamalar bu remote bus dalında da geçerlidir. Remote bus arabirimli tüm cihazlar buraya bağlanabilir.
Tüm INTERBUS bus modülleri ilave bus arabirimlerini bireysel olarak etkinleştirir/etkisiz bırakır. Bir noktaya kadar INTERBUS sisteminde iki bus modülünün görevini yerine getirir ve adres listesindeki ve konfigürasyon yazılımındaki (CMD) gibi işlem görür.
Not: Bus modüllerinden çıkan bus dallarını konfigüre ederken INTERBUS kontrol kartlarını destekleyen mimarilere dikkat edin.

Avantajlarınız

  • Onboard ilave I/O'lar
  • İlave remote/lokal bus dalları
  • Bakır veya fiber optik bağlantı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2723453
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 235 (AX-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918154554
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 735,100 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat