I/O modülü - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

INTERBUS-RT analog giriş/çıkış modülü, 4 giriş, 24 V DC, 2 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, konnektör seti dahil değildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Analog giriş/çıkışlı INTERBUS RT modülleri
INTERBUS RT ailesinin analog giriş/çıkış modülleri kullanıcının yaygın analog değerlerini okumasını mümkün kılar. Bu amaçla üç farklı modül tipi mevcuttur:
a) 4 analog giriş ve 2 çıkış
Giriş aralıkları:
- Gerilim ölçümü (unipolar/bipolar)
- Akım ölçümü (unipolar/bipolar)
- Direnç ölçümü
- Sıcaklık ölçümü
Çıkış aralıkları:
- Gerilim çıkışı
- Akım çıkışı
b) 8 analog girişi
- Gerilim ölçümü (unipolar/bipolar)
- Akım ölçümü (unipolar/bipolar)
c) 4 analog çıkışı
- Gerilim çıkışı
- Akım çıkışı
Pasif sensörler direkt cihazdan beslenebilir. Giriş ve çıkış kanallarının parametreleri INTERBUS kullanarak doğrudan kontrol sisteminden set edilebilir.
Sensör/aktüatörler, 1, 2, 3 veya 4 telli bağlantıyla, geçmeli COMBICON vidalı veya yaylı klemensler ile doğrudan modül üzerine bağlanır. Montajda karışma olmaması için herbir klemens dizisi kodlanır.
Geçmeli klemensler ve D-SUB konnektörlerin kullanımı ile kablaj geçmeli hale getirilir. Modüller, hatalı çalışma veya dönüşümde hızlıca değiştirilebilir.
Modüller DIN rayına veya yüzeye takıldığında koruyucu toprak bağlantısı otomatik olarak gerçekleşir.
Birleştirici köprü adaptörleri ilave gerilim seviyelerini köprüler.
I/O durum LED'leri ve bus diyagnostik göstergeleri cihaz durumu hakkında sürekli bilgi sağlar.
Tüm modüller geniş etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. İç etiket kartları elle, plotter veya yazıcıyla hazırlanabilir. Yedek etiketleme alanları tüm modül tiplerinde mevcuttur.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2723181
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918141295
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 353,100 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat