Kablo - IBSL PSC CU3/1,5-METER - 2722137

INTERBUS-Loop 2 aktüatör besleme kablosu, siyah, 3 x 1.5 mm², metre cinsinden

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Ürün tanımı

Aktüatör beslemesi için IP65 lokal bus kablosu
PHOENIX CONTACT remote bus ve remote bus hatlarının montajı için üç farklı kablo tipi sunar. Bunlar çok farklı uygulamalar için uygundur.
Uygulamalar büyük ölçüde mekanik özellikleri ile belirlenir.
Standart remote bus kabloları:
- Sabit montaj için
Çok esnek remote bus kabloları:
- Esnek kablo kanalları ve
- Sıklıkla hareket halinde olan makina parçaları
Yeraltı montajı için remote bus kabloları:
- Dahili, harici veya yeraltı sabit montaj
Remote bus kabloları standart montajı (güç kaynağı için üç ilave izoleli iletken):
- Sabit montaj için
Çok esnek remote bus kablo montajı:
- Esnek kablo kanalları ve
- Sıklıkla hareket halinde olan makina parçaları
Yeraltı için remote bus kablo montajı:
- Dahili, harici veya yeraltı sabit montaj
Ekranlama
Veri hatlarının parazitlere karşı optimum koruması için, ekranlama sistemin toprak noktasına bus kablosunun iki tarafından da bağlanmalıdır. Farklı potansiyellerle ilgili dengeleme akımlarının akmasına veri hattının ekranı kullanılarak izin verilmemelidir.
Bunu önlemek için iki ölçüt ele alınabilir:
- Eşpotansiyel bağlantı: Sistemin şase toprak noktaları ayrı bir hat ile birbirine bağlanır. Dengeleme akımları bu eşpotansiyel bağlantı boyunca akar. Karşılaştırın: DIN VDE 0100)
- Kablonun bir tarafında ekran şase toprağının kapasitif bağlantısı. Yalnız yüksek frekanslı parazit sinyaller bu bağlantıyla şase toprağına deşarj olur. Düşük frekanslı dengeleme akımları hiç akmaz.
INTERBUS kablo üreticisi, IBS SYS INST UM, E Sipariş No.: 27 54 28 6'de detaylı olarak tanımlanmıştır.
Burada listelenen kabloların imalatlarında, boya uygulamalarına zarar verecek maddeleri içeren kılıf veya izolasyon malzemesi kullanılmaz.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2722137
Ambalaj birimi 1 M
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918140816
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 104,800 g
Gümrük tarife numarası 85444993
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat