I/O modülü - IB ST 24 DO16R/S - 2721112

INTERBUS-ST dijital çıkış modülü, 16 N/A röle kontak çıkışı, 3 telli bağlantı sistemi, IP20 koruma, bileşenleri: Vida bağlantılı terminal bölümü ve modül elektronikleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

AC gerilimler için INTERBUS ST dijital çıkış modülleri
Dijital INTERBUS çıkış modülleri, elektromanyetik valfler, kontaktörler veya lambalar gibi dijital aktüatörlerin bağlanması için tasarlanmışlardır.
Seri, standart IB ST 24 BDO modüllerine ek olarak genişletilmiş işlevli modüller ile tamamlanır.
Standart modellerde sunulan fonksiyonlar birçok uygulamayı kapsamaktadır. Bunların başında birçok modülün ilave elektronik fonksiyon sunması gelir, ör:
- Dört elektriksel izoleli gruba kadar çıkış kanalları
- Her çıkış kanalı için ayrı elektronik kısa devre koruması
- Yüksek çıkış akımı
bunlar bireysel uygulamalarda gereklidir.
INTERBUS ST'nin çok telli bağlantı sistemleri ve geçmeli elektronik gibi tüm tipik avantajları iki ürün grubunda da mevcuttur.

Avantajlarınız

  • 16 Röle çıkışlar
  • 3 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Topraksız röle kontakları
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2721112
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 189 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918132323
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 685,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat