I/O modülü - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

Şekil IBS IP CDIO/R 24-8 versiyonunu göstermektedir

Dijital giriş/çıkış modülü, robotlarda kullanılır, IP65 koruma, 8 giriş, 24 V DC, 4-telli bağlantı teknolojisi veya 8 çıkış, 24 V DC, 0.5 A, 3-telli bağlantı tekonolojisi, ek sinyallerin bağlantısı modülün arka kısmındadır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

IBS IP CDIO/R 24... modülleri robot konsepti için giriş/çıkış birimidir. Metal muhafazası kaynak uygulamalarında kullanıma imkan tanır. Modül, terminal kutusuna monte edilerek doğrudan kaynak transformatöründe kullanılabilir. Modüller 17 pin yuvarlak konnektörler ile bağlanır. Bu konnektör, INTERBUS ve enerji hatlarına ek olarak, sabit akım regülasyonu (CCR) ve sekonder devre denetimi (SCM) için fazladan iki sinyal hattı içerir. Bu sinyaller .../SF cihazlarının alt tarafında döngülenir ve kontrol ve izleme fonksiyonları için kaynak akım kontrolöründe gereklidir.
İki modül tipi mevcuttur:
IBS IP CDIO 24-8 ... modülünde ister giriş ister çıkış olarak kullanılabilen 8 kanal vardır.
IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. modülü 12 giriş ve 8 çıkışa sahiptir.

Avantajlarınız

  • IP65 koruma
  • Bus mantığı ve I/O arasında elektriksel yalıtım

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2719564
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918241650
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 800,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat