Elektronik boş kutu - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Komponent kutusu menfezsiz, Alt kısım, çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, renk: kırmızı, genişlik: 17,5 mm, uzunluk: 99 mm, yükseklik: 114,5 mm, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü
  • Geniş montaj alanı
  • Pozisyon sayısının yüksek ile düşük tasarım genişliği
  • Gömük etiketleme bölgeleri
  • Tüm genişlikler için aynı PCB geometrisi
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • EN 60715'e uygun DIN raylarına hızlı montaj
  • Kutu üzerine kabartma şeklinde malzeme ve parça tanımlamaları basılır (geri dönüştürülebilir)
  • Kolay cihaz üretimi ile maliyet tasarrufu
  • Kutuya entegre opsiyonel BUS bağlantısı, paralel veya seri kontak için
  • Metal taban mandalı
  • Elektronik komponentler kısmen çıkarılabilir
  • Fonksiyonel topraklama kontağı (EMC) gövde tabanı entegre

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2709969
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918888428
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat