Elektronik boş kutu - ME 45 OT-1MSTBO KMGY - 2709299

Komponent kutusu, uzunluk: 99 mm, Üst kısım, renk: açık gri, genişlik: 45 mm, yükseklik: 38,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2709299
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 671 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918885618
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,400 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat