Tekrarlayıcı - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

12 mbps'e kadar PROFIBUS için, elektriksel izolasyon ve menzil arttırımı içi modüler tekrarlayıcı, 4 yollu izolasyon, raya monte, 24 V DC besleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Veri hızının otomatik algılanması veya DIP siviçlerle sabit veri hızı ayarı
  • 12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun
  • Bütün arayüzler arasında yüksek kaliteli 4-yollu izolasyon
  • Seyrek görülen parazitlerin algılanması için yüksek hızda bit örneklemesi
  • Cihazların sınırlamasız kaskadlanması için bit retiming
  • Başlangıç sınırlama algılamasını baz alan hatalı telegramların filtrelenmesi
  • DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI-MOS FO çeviricileriyle modüler şekilde kombine edilebilir
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2708863
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 318 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356078993
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 212,400 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat