FO dönüştürücüler - PSI-MOS-RS422/FO 850 E - 2708355

Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 2 Mbps'e kadar RS-422/RS-485 4telli/INTERBUS için, bir fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Besleme geriliminin ve DIN ray konnektörü ile dağıtılması
  • Bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
  • Tüm arayüzler arasında (INTERBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
  • Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
  • Zone 2'de kullanım onayı
  • 1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Kritik fiber optik kanallara yönelik alarm üretmek için topraksız kontak
  • 2 Mbps'ye kadar veri hızlarında hızın otomatik algılanması
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2708355
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 331 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918974053
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 190,240 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat