FO dönüştürücüler - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - 2708313

Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 500 kbps'e kadar RS-485 2 telli bus sistemleri (SUCONET K, Modbus ...) için, NRZ kodlama, bir fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (FSMA), 660 nm, polimer/PCF fiber kablo için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
  • DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI bakır repeater ile modüler şekilde kombine edilebilir
  • Besleme geriliminin ve data sinyallerinin DIN ray konnektörü ile dağıtılması
  • Veri hızının otomatik algılanması veya DIP siviçlerle sabit veri hızı ayarı
  • Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
  • Tüm arayüzler arasında (RS-485 // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
  • Zone 2'de kullanım onayı
  • 1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
  • Kritik fiber optik kanallara yönelik alarm üretmek için topraksız kontak
  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • 500 kbps'ye kadar veri hızlarına uygun
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2708313
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 329 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918974015
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 186,980 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat