FO dönüştürücüler - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, 800 kbps'e kadar DeviceNet™, CAN, CANopen® için, genişleme/yedek modül, arabirimler: 1 x fiber optik (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 800 kbps'ye kadar veri hızları DIP siviçlerle ayarlanır
  • Zone 2'de kullanım onayı
  • 1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Tüm arayüzler arasında (DeviceNet // fiber optik port // besleme // backplane) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
  • Bus sonlandırma direnci entegre edilmiştir ve içeriden bağlanabilir.
  • Besleme gerilimini ve data sinyallerini taşıyan entegre backplane
  • Bağlantılar COMBICON vidalı klemensleriyle yapılabilir
  • Kritik fiber optik kanallara yönelik alarm üretmek için ana modülde topraksız kontak
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2708096
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 327 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918943219
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 107,980 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat