PCB klemensi - MKDSO 2,5/ 3-R RD - 2707039

PCB klemensi, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PCB terminal ME için blok / ME MAX elektronik gövde
  • 5 mm pin aralığı
  • PCB klemensi PCB'ye diktir.
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2707039
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918888640
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat