Bus modülü - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

PROFINET bus modülü, 8 giriş, 24 V DC, 4 çıkış, 24 V DC, 500 mA, I/O konnektörleri ile birlikte komple

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

PROFINET protokolü için bus modülünde 4 dijital çıkış ve 8 dijital giriş vardır. Bu paket besleme ve I/O bağlantısı için gerekli tüm Inline konnektörlerini içerir.
Inline terminalleri dışarı çekilebilen etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. Etiketleme alanında uygulamaya uygun bireysel etiketleme yapmak için iç etiket kartları vardır. İlave olarak, ZBFM-6... vardır Terminal noktalarını etiketlemek için etiketleme şeridi.

Avantajlarınız

  • 61 modül (16 PCP cihazı) bağlanabilir
  • 80 mm yapısal genişlik
  • PROFIsafe uygulamaları için onaylı
  • Yerleşik 8 dijital giriş, 4 dijital çıkış
  • Sistem bus'ında otomatik hız algılaması
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2703994
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 128 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356041164
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 340,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat