yeni

Enjektör - INJ 2112-T - 2703014

PoE enjektörü, 60 W, IDC klemenslerde RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, potansiyel ayırma, gergi kilidi ile blendaj kontağı, blendaj akımı izleme, aşırı gerilim koruması

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • -40°C ila +75°C geniş sıcaklık aralığı
  • Hızlı PoE kablosu bağlantısı
  • Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
  • Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
  • PoE tarafındaki kısa devrelere karşı koruma için dahili güç kaynağının elektriksel izolasyonu
  • 10/100/1000 Mbps

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2703014
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626463223
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 324,720 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat