yeni

Sesli eleman - PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - 2702997

Siren elemanı, 8 ton, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), tonlar DIP switch ile seçilir, siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Sesli sinyal modüler sinyal kulesinin bir bileşeni olarak tasarlanmıştır.
Gereksinimlerinize uygun olarak bir sinyal kulesi kombinasyonlu beş sinyal elemanı içerebilir. Beş optik sinyal veya dört optik ve bir sesli sinyal elemanı kullanabilirsiniz.
Üst eleman olarak yalnız sesli sinyal elemanı kullanın.
Bayonet kilitleme sistemi elemanlar arasındaki mekanik ve elektriksel bağlantıyı sağlar.
Yaylı veya vidalı bağlantı elemanları sinyal kulesinin elektriksel bağlantısı için kullanılabilir.
Sinyal kulesinin montajında tabana vey boruya montaj elemanları kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Duruma göre çoklu-tonlu siren sinyali
  • DIP anahtarlarla sekiz farklı ton işlevi ayarlanabilir
  • Ayarlanabilir ses
  • 92 dB(A) minimum ses
  • Periyodik artan ton frekansı ile sürekli ton (tarama: 1 kHz - 3,5 kHz)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702997
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626492063
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 92,400 g
Gümrük tarife numarası 85318070
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat