yeni

Güvenlik şalteri sensörü - PSR-CT-F-SEN-1-8 - 2702976

Yaklaşım güvenlik devresi, Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), Emniyet Bütünlük Seviyesi 3 (IEC 61508), RFID kodlamalı sabit kodlu sensör, model 4 (EN ISO 14119), otomatik veya manuel başlatma, entegre diyagnostik özelliği, 24 V DC besleme, IP69K, M12 konnektör

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

PSR-CT güvenlik devresi; çeşitli kodlama tiplerine sahip bir PSR-CT-...-SEN-1-8 sensör ile kodlu bir PSR-CT-C-ACT aktüatörün kombinasyonundan oluşur. Manipülasyona karşı maksimum koruma ve EN ISO 14119 uyarınca en yüksek düzeyde güvenlik sağlar. PSR-CT güvenlik devresi, aşağıdaki kodlama tipleri ile sağlanmaktadır: 
Sabit kod: Sensörün aktüatörü algılayabilmesi için, aktüatörün önce bir öğrenme prosesi aracılığıyla sensör ile ilişkilendirmesi gerekir. Öğrenme prosesi yalnızca bir kez tamamlanabilir. Sensör ve aktüatör bunun sonrasında kodlamalarına göre kalıcı olarak birbirlerine atanırlar. Sabit kodlu değerlendirmeye sahip güvenlik devreleri, bir yüksek kodlama seviyesi sağlarlar. 
Tek kod: Sensörün aktüatörü algılayabilmesi için, aktüatörün önce bir öğrenme prosesi aracılığıyla sensöre atanması gerekir. Yeni bir aktüatör için öğrenme prosesi, dilenen sayıda tekrar edilebilir. Sensör yalnızca son öğrenilen aktüatörü algılar. Tek kodlu değerlendirmeye sahip güvenlik devreleri, bir yüksek kodlama seviyesi sağlarlar. 
Çok kodlu: Sensör onaylanan tipteki tüm aktüatörleri algılar. Belli bir aktüatör kodunun atanması mümkün değildir. Çok kodlu değerlendirmeye sahip güvenlik devreleri, bir düşük kodlama seviyesi sağlarlar.

Avantajlarınız

  • Switch üzerinde entegre sıfırlama fonksiyonu
  • 4 aktüasyon ayarı, 3 hareket yönü
  • RFID transponder teknolojisi sayesinde manipülasyona karşı koruma
  • Kapsamlı durum bilgilendirmesi sayesinde hızlı diyagnostik
  • Kullanışlı montaj için tutarlı M12 bağlantı teknolojisi
  • EN ISO 14119 uyarınca güvenli seri bağlantı
  • Kompakt tasarım sayesinde esnek kullanım
  • Güvenli, uygun maliyetli komple çözüm
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702976
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626447032
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 41,300 g
Gümrük tarife numarası 85365019
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat