Extension module - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

Geniş aralıklı girişe sahip 1 veya 2 kanallı kontak genişlemesi, 4 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, EN ISO 13849 uyarınca Cat. 4, PL e, geçmeli vidalı klemens, genişlik: 22,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

URM4 kontak genişleme cihazı 42 - 230 V AC/DC giriş gerilim aralığında güvenlikle ilgili sinyallerin bir kez daha kontak olarak işlenmesini sağlar. Kontak genişleme modülü 24 V üzeri çalışma gerilimini kapsar.
Yeni cihaz EN 50156'ya uygundur dolayısıyla fırınlarda sorunsuz kullanılabilir. İlgili PSR güvenlik rölesiyle birlikte kullanıldığında PL e veya SIL 3 güvenlik devreleri gerçekleştirilebilir.

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702924
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 263 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626429106
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 199,000 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat