yeni

I/O modülü - AXL F SGI2 1H - 2702911

Axioline F, Loadcell yakalama modülü, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Örneğin tartı hücrelerinde veya yük hücrelerinde bulunabilecek gergi sayaçlarını değerlendirmek için kullanılır.
Gergi sayaçlarının bağlantısını 6 veya 4 telli teknolojiyi kullanarak yapabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Gergi sayacı için 2 hassas giriş
  • Teslimde ölçüm aralıkları nominal değerlere ayarlanır
  • Karakteristik değerlerin manüel girişi
  • Proses verilerinin güncellemesi 200 µs ve 100 ms arası kademelerle ayarlanabilir
  • Proses ortamında kanal ayarı
  • 2 nokta ayar
  • 6 ve 4-telli gergi sayaçlarının bağlantısı
  • Gelişmiş açık devre algılaması
  • 115 mA'e kadar sensör beslemesi (8 yük hücresi, kanal başına 350 Ω)
  • Kanal başına: düşük direnç, topraksız N/A kontak
  • Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
  • Tara cihazı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702911
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626459288
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 187,700 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat