Kablosuz modül - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline - RS-232/485 arayüzlü 900 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleriyle genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, noktadan noktaya, yıldız ve örgüsel ağlarda 250 istasyona kadar, 32 km menzil (görüş hattı), Avustralya'da kullanım için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Radioline geniş sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Özelliklerine, herhangi bir programlama yapmadan, basitçe ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması da dahildir. Radioline I/O sinyallerini (I/O modu) veya seri verileri (seri modu) iletir ve bu nedenle oldukça çok yönlüdür. Alternatif olarak, I/O sinyalleri artık Modbus protokolü (PLC/Modbus RTU modu) kullanılarak doğrudan kontrol ünitesine bağlanabilir.
Ayrıca çeşitli ağ yapılarını oluşturabilirsiniz: basit noktadan noktaya bağlantıdan kompleks örgüsel ağlara kadar. Trusted Wireless teknolojisi sayesinde Radioline endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.

Avantajlarınız

  • Geniş sıcaklık aralığı, -40°C ... +70°C
  • Kablosuz arayüz için ayarlanabilir veri hızı sayesinde birkaç kilometre menzil
  • Entegre RS-232/RS-485 arayüzü
  • Programlamasız hızlı ve kolay devreye alma
  • Trusted Wireless 2.0 teknolojisi ile yüksek güvenlik (AES kodlama, frekans atlama yöntemi, koekzistans yönetimi)
  • 250 cihaza kadar örgüsel ağlar
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702878
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626449265
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 343,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat