Inline modülü - IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 2702825

Inline ECO, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • 4 dijital çıkış
  • 2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
  • Klemensin toplam akımı: 2 A
  • Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüklenme korumasına sahiptir
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Güvenlikle ilgili segment kullanım onaylı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702825
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 141 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626381473
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 83,850 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat