Inline fonksiyon modülü - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Inline ECO iletişim modülü, seri data iletimi, RS-232 biçimli 1 seri giriş ve çıkış kanalı, lokal bus üzerinde 500 kbps iletim hızı, IP20 koruma, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Modül bus sistemindeki seri arabirimli standart I/O cihazları çalıştırmak için kullanılır.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • Bir RS-232 seri giriş ve çıkış kanalı
  • Veri şeffaf modda iletilir
  • İletim hızı 38400 Baud'a kadar ayarlanabilir
  • Data bitleri, stop bitleri ve parite set edilebilir
  • RTS ve CTS handshake sinyalleri mevcuttur
  • İşlem verileri üzerinden parametre ayarlama
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702795
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 144 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626351629
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 82,930 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat