Inline modülü - IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 2702793

Inline ECO, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 1-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • 8 dijital çıkış
  • Tek telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
  • Klemensin toplam akımı: 4 A
  • Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüklenme korumasına sahiptir
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702793
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 141 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626355030
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 85,280 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat