Inline modülü - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 1-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
Inline ECO modülleri 0°C ila +55°C arası sıcaklık için onaylıdır. Elektronik taban ve Inline konnektör standart olarak temin edilir.

Avantajlarınız

  • 8 dijital giriş
  • Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702792
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 141 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626355221
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 83,380 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat