yeni

Özel fonksiyon modülü - AXL F PM EF 1F - 2702671

Axioline F, güç ölçüm modülü, giriş gerilimi: 400 V AC'ye kadar (faz/nötr) veya 690 V AC (faz/faz), giriş akımı: 5 A AC'ye kadar, lokal bu iletim hızı: 100 Mbps, koruma sınıfı: IP20 , bus ana modülü ve Axioline  F konnektörleri dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Güç ölçüm modülü 5 A'ya kadar AC akımlarının doğrudan ölçülmesi için kullanılır. Bu ölçümlere PEN iletken akımı ve 400 V AC (fazdan PEN iletkene) veya 690 V AC'ye kadar (fazdan faza) gerilim ölçümleri de dahildir.
Modül AC şebekelerin analizini gerçekleştirmek için kullanılır. Dağıtım sistemlerinde akım, gerilim ve gücü ölçmenin yanı sıra bozulma ve harmonikleri saptamak için de kullanabilirsiniz.
Güç ölçüm modülünü iki çalışma modunda kullanabilirsiniz.
"R.m.s Değer" modunda modül şebeke değişkenlerini üç fazlı şebekeden toplar. Şebeke değişkenleri, faz akımları, nötr akımı, faz ve dış iletken gerilimleri, gerçek güç, reaktif güç ve görünür güç, aynı zamanda fazların güç faktörleri, enerji akış yönleri ve frekansıdır.
"Anlık Değerler" modunda, modül bir ölçüm sinyalinin anlık (tarama) değerlerini alır. Bu ölçüm modu ölçüm sinyalinin dalga formunu analiz etmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • 4 giriş, 0 A AC ... 5 A AC faz akımları ve nötr akımı için
  • 690 V AC'ye kadar dış iletken gerilimleri için 3 giriş, direkt bağlantıyı desteklenmektedir
  • Harmonik analiz
  • Maksimum değerlerin belirlenmesi
  • Güç sayacı
  • Proses veri güncellemesi < 500 μs

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702671
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626364940
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat