yeni

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL DO8 M12 6P - 2702659

1 IO-Link portlu ve 8 çıkışlı, 24 V DC, 500 mA, 3 telli, M12 hızlı bağlantı teknolojisine sahip bir plastik muhafaza içinde IO-Link üzerinden Axioline E dijital çıkış cihazı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E dijital çıkış modülü IO-Link master'a IO-Link B-portu üzerinden bağlanır.
IO-Link üzerinden dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IO-Link master ile farklı ağlarda kullanım mümkündür.

Avantajlarınız

  • İlave güç kaynaklı B tipi port
  • IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
  • M12 konnektörlü sekiz çıkışa kadar bağlantı (A-kodlu, 5-pinli)
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • Cihaz plakası saklanır
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702659
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626279695
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 302,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat