yeni

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL DI8 M12 6P - 2702658

Axioline E dijital giriş modülü, IO-Link üzerinden, plastik muhafazada,  IO-Link A-portu ve sekiz giriş, 24 V DC, 4-iletkenli teknoloji, M12 hızlı bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E dijital giriş modülü IO-Link master'a IO-Link A-portu üzerinden bağlanır.
Dijital sinyalleri IO-Link üzerinden toplamak için kullanılır.
IO-Link master ile farklı ağlarda kullanım mümkündür.

Avantajlarınız

  • A tipi port
  • IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
  • M12 konnektörlü sekiz girişe kadar bağlantı (A-kodlu, 5-pinli)
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • Cihaz plakası saklanır
  • IP65/IP67 koruma

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702658
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626279671
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 299,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat