I/O modülü - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654

Şekil AXL F DI8/2 100/220DC 1F versiyonunu göstermektedir

Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 48 V DC / 60 V DC, bağlantı sistemi: 2-telli, IEC 61850-3 standardına uygun, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Düşük gerilim seviyesindeki dijital DC gerilim sinyallerini toplamak için kullanılır.
Bir Axioline F istasyonu içerisinde çok düşük voltaj modüllerini birbiriyle doğrudan yanyana kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • EN 61131-2 tip 1 uyarınca 8 dijital giriş
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • 48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
  • Filtre süresi < 1 ms
  • Girişler ters polariteye karşı korumalıdır
  • EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201'e göre güvenli izolasyon
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • IEC 61850-3 ve IEEE 1613 koşullarını karşılamaktadır
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2702654
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 106 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626276885
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat